Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Câble-à-carte | Carte-à-carte | Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20
-
Nombre de positions chargées
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20
-
Superposable
Non
-
État de chargement des contacts du connecteur
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit | Vertical
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit | Vertical
-
Nombre de positions
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20
-
Nombre de rangées
1
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Résistance d’isolement (min) (MΩ)
100
-
Résistance du contact (mΩ)
5
-
Tension de fonctionnement (VDC)
70
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Couleur principale
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion (mm)
3.5 | 5.8
-
Longueur de la surface de connexion (in)
.138 | .228
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Forme de contact
Carré | Rectangulaire
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de contact
Broche | Patte
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A)
9
-
Type de contact
Broche | Patte
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Longueur de l'élément d'alignement de montage
.75 mm [ .029 in ]
-
Type de retenue pour montage PCB
Attache/tige de retenue
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Chevilles | Montants de localisation
-
Type de maintien de la connexion
Fonction de verrouillage | Verrouillage
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation | Rainure de polarisation
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation | Rainure de polarisation
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec | Sans
-
Support de montage pour PCB
Avec | Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion
Côté | Haut
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier
Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polyphthalamide (PPA)
-
Matériau du boîtier
Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polyphthalamide (PPA)
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
6.77 | 6.87 | 9.31 | 9.41 | 10.58 | 10.68 | 11.85 | 11.95 | 14.39 | 14.49 | 17.03 | 19.57
-
Longueur du connecteur (in)
0,671 | .266 | .27 | .366 | .371 | .416 | .421 | .466 | .47 | .566 | .571 | .771
-
Hauteur du connecteur (mm)
3.5 | 7.8
-
Hauteur du connecteur (in)
.138 | .307
-
Largeur du connecteur (mm)
7 | 8.8
-
Largeur du connecteur (in)
.276 | .346
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
DIN | UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1 | 900
-
Type de conditionnement
Bobine | Emballage | Ruban et bobine
-
Type de conditionnement
Bobine | Emballage | Ruban et bobine