Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Connecteur IDC monobloc monté pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
2 | 4 | 5
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
30
-
Tension de fonctionnement (VAC)
30
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
14
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Support de montage pour PCB
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2,98 mm [ .117 in ]
-
Matériau du boîtier
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine