Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Câble-à-carte | Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
Nombre de positions chargées
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
État de chargement des contacts du connecteur
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit | Horizontal | Vertical
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit | Horizontal | Vertical
-
Nombre de positions
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
Nombre de rangées
1
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Résistance d’isolement (min) (MΩ)
10000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (Vrms)
500
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc | Noir
-
Couleur principale
Blanc | Noir
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion
2.5 mm [ .098 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Forme de contact
Rectangulaire
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de contact
Broche | Patte
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 12
-
Type de contact
Broche | Patte
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Longueur de l'élément d'alignement de montage
.75 mm [ .029 in ]
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Chevilles
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Type de maintien de la connexion
Fonction de verrouillage | Verrouillage à friction
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec | Sans
-
Support de montage pour PCB
Avec | Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion
Côté | Haut
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier
Polymère à cristaux liquides (LCP)
-
Matériau du boîtier
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32
-
Longueur du connecteur (in)
.3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
2.98 | 6.1
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
.117 | .24
-
Hauteur du connecteur (mm)
2.98 | 6.1
-
Hauteur du connecteur (in)
.117 | .24
-
Largeur du connecteur (mm)
7 | 7.2
-
Largeur du connecteur (in)
.276 | .283
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle
IEC
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
DIN | UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Diamètre de la bobine de conditionnement
330 mm [ 12.99 in ]
-
Quantité par emballage
650 | 1000
-
Type de conditionnement
Bobine | Ruban et bobine
-
Type de conditionnement
Bobine | Ruban et bobine