Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs | Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles | Connecteur

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles | Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte | Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Nombre de rangées  1

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Couleur principale  Noir

  • Angle de sortie du câble (°) 90 | 180

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 8.7

  • Type de contact  Connecteur

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Fonction de verrouillage | Positive Lock | Verrouillage à friction

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) GF30

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) GF30

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32

  • Longueur du connecteur (in) .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8

  • Largeur du connecteur  3 mm [ .118 in ]

  • Hauteur du connecteur (mm) 9.2 | 11.4

  • Hauteur du connecteur (in) .362 | .449

  • Dimension du fil (AWG) 22 | 26 – 24 | 26 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .15 – .2 | .35

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  105 | 119 | 144 | 168 | 180 | 210 | 238 | 280

  • Type de conditionnement  Plateau

Documents associés
Aucun document disponible.