Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Câble-à-carte | Fil à fil
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2 | 4
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Résistance d’isolement (min) (MΩ)
10000
-
Résistance du raccordement (mΩ)
25
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
8.7
-
Type de contact
Broche | Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22
-
Dimension du fil (mm²)
.35 | 1.07
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
210 | 280
-
Type de conditionnement
Plateau