Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Angle de sortie du câble (°)
90
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
8.7
-
Type de contact
Connecteur
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC) | Déplacement d’isolation (IDC) standard
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Rainure de polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Fonction de verrouillage | Positive Lock
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier
Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) GF30
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
7.62 | 8.89 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32
-
Longueur du connecteur (in)
.3 | .35 | .5 | .6 | .7 | .8
-
Hauteur du connecteur
11.4 mm [ .449 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
22
-
Dimension du fil (mm²)
.35
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
105 | 119 | 140 | 168 | 180 | 210 | 238 | 280
-
Type de conditionnement
Plateau