Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Câble-à-carte | Carte-à-carte | Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  2 | 4 | 6

  • Nombre de positions chargées  2 | 4 | 6

  • Superposable  Non

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Horizontal

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Horizontal

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 6

  • Nombre de rangées  1

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc | Noir

  • Couleur principale  Blanc | Noir

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Type de contact  Connecteur

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3.7 | 4.3 | 4.8

  • Type de contact  Connecteur

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Longueur de l'élément d'alignement de montage  .75 mm [ .029 in ]

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Chevilles

  • Type de maintien de la connexion  Loquet de verrouillage | Verrouillage à friction

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Position du point de connexion  Côté

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP)

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP)

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 7.62 | 10.16 | 12.7

  • Longueur du connecteur (in) .3 | .4 | .5

  • Hauteur par rapport au PCB  3.01 mm [ .119 in ]

  • Hauteur du connecteur  3.01 mm [ .119 in ]

  • Largeur du connecteur  11.1 mm [ .437 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -50 – 125 | -40 – 125 | '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 257 | -58 – 257 | -40 – 257

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Norme industrielle  IEC

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  DIN | UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Diamètre de la bobine de conditionnement  330 mm [ 12.99 in ]

  • Quantité par emballage  850

  • Type de conditionnement  Bobine | Ruban et bobine

  • Type de conditionnement  Bobine | Ruban et bobine

Documents associés
Aucun document disponible.