Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Câble-à-carte | Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  2 | 6

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Vertical

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Vertical

  • Nombre de positions  2 | 5 | 6

  • Nombre de rangées  1

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir | Orange

  • Couleur principale  Noir | Orange

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 4.1 | 6.4

  • Longueur de la surface de connexion (in) 0,252 | .161

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or sur palladium nickel | Or (Au)

  • Type de contact  Broche

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or sur palladium nickel | Or (Au)

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

  • Type de contact  Broche

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Montants de localisation

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  6.2 mm [ .244 in ]

  • Matériau du boîtier  PA 66 | Polyphthalamide (PPA)

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 17 | 35.56 | 41.8

  • Longueur du connecteur (in) .669 | 1.4 | 1.646

  • Hauteur du connecteur  5.1 mm [ .201 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  150 °C [ 302 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Documents associés
Aucun document disponible.