Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Horizontal
-
Nombre de positions
6 | 8 | 10 | 12
-
Nombre de rangées
1 | 2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
1000
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
X | XX | XY | Y
-
Couleur principale
Orange
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Disposition des contacts
En ligne | Matrice
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain sur nickel
-
Type de contact
Broche | Lame
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Tige de soudure
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Chevilles
-
Type de maintien de la connexion
Fonction de verrouillage
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec | Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
3.5 mm [ .138 in ]
-
Matériau du boîtier
Polyester thermoplastique renforcé de fibres de verre
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
28.9 | 32.4 | 39,4
-
Longueur du connecteur (in)
1.138 | 1.276 | 1.55
-
Espacement de ligne à ligne
7,75 mm [ 0,305 in ]
-
Largeur du connecteur (mm)
18.85 | 27,65
-
Largeur du connecteur (in)
.742 | 1,088
-
Hauteur du connecteur (mm)
8.3 | 16.05
-
Hauteur du connecteur (in)
.327 | .632
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP20
-
Indice UL
Certifié
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine