Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de boîtiers

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type de force d'insertion  Normal

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  5 | 6 | 8

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 1000

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  X | Y

  • Couleur principale  Orange

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain sur nickel

  • Maintien des contacts  Avec

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Type de maintien des contacts  TPA (sécurité pour la position des bornes)

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Type de maintien de la connexion  Fonction de verrouillage

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  3.5 mm [ .138 in ]

  • Matériau du boîtier  Polyester thermoplastique renforcé de fibres de verre

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 28.9 | 32.4 | 39,4

  • Longueur du connecteur (in) 1.138 | 1.276 | 1.55

  • Largeur du connecteur  18,83 mm [ 0,741 in ]

  • Hauteur du connecteur  7.25 mm [ .285 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau

Documents associés
Aucun document disponible.