Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil discret  Solide ou toronné

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

Fonctionnalités de contact

  • Longueur du contact  13.08 mm [ .515 in ]

  • Type de fût à sertir  Ouvert

  • Forme de contact  Carré

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Type de contact  Connecteur

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or | Or (Au)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain | Or

  • Maintien des contacts  Avec

  • Taille du contact  .62mm

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre | Cuivre-nickel-silicium

  • Courant nominal du contact (max) (A) 12

  • Orientation des contacts  Droit

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Type de maintien des contacts  Crochet de verrouillage

  • Support d'isolant  Avec

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 20 | 20 – 22 | 24 – 26

  • Dimension du fil (mm²) .25 – .14 | .5 – .35 | .51 – .32 | .52 – .34 | .75 – .5

  • Dimension du fil (CMA) 404 | 1022

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.5 mm [ .059 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 150 | -40 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 302 | -40 – 300 | '-67 – 302

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  500 | 10000

  • Type de conditionnement  Bande | Bobine

Documents associés
Aucun document disponible.