Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Câble-à-carte | Carte-à-carte | Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10

  • Nombre de positions chargées  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • Superposable  Non | Oui

  • Configuration de l'empilage  Empilement

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Horizontal | Vertical

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Horizontal | Vertical

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • Nombre de rangées  1 | 2

  • Nombre de rangées  1 | 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de tenue diélectrique (max) (Vrms) 500

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 100 | 10000

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu | Naturel | Noir | Rouge | Vert

  • Couleur principale  Bleu | Naturel | Noir | Rouge | Vert

Fonctionnalités de contact

  • Taille du contact  .63mm | .64mm

  • Longueur de la surface de connexion  4.1 mm [ .161 in ]

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain | Étain sur nickel

  • Disposition des contacts  En ligne | Matrice

  • Forme de contact  Carré | Rectangulaire

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain | Étain sur nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or | Flash or sur palladium nickel | Or (Au) | Or ou flash or sur palladium nickel

  • Type de contact  Broche | Lame | Patte

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or | Flash or sur palladium nickel | Or (Au) | Or ou flash or sur palladium nickel

  • Courant nominal du contact (max) (A) 10 | 11.1 | 11.8 | 12 | 12.7 | 13 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 16.8 | 17

  • Type de contact  Broche | Lame | Patte

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Longueur de l'élément d'alignement de montage (mm) .7 | .75

  • Longueur de l'élément d'alignement de montage (in) .028 | .029

  • Type de retenue pour montage PCB  Vis de montage

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Chevilles | Montants de localisation

  • Type de maintien de la connexion  Fonction de verrouillage | Verrouillage

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Alignement du montage PCB  Avec | Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Alignement du montage PCB  Avec | Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Position du point de connexion  Côté | Haut

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) GF30

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) GF30

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 11.54 | 14.08 | 16.62 | 19.16 | 21.7 | 26.74 | 26.78 | 31.86

  • Longueur du connecteur (in) .454 | .554 | .654 | .754 | .854 | 1.053 | 1.054 | 1.254

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 5.05 | 9.4

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .199 | .37

  • Hauteur du connecteur (mm) 5.05 | 5.8 | 7.99 | 9.4

  • Hauteur du connecteur (in) .199 | .228 | .314 | .37

  • Largeur du connecteur (mm) 7.2 | 7.94 | 8.89 | 8.9 | 13.7

  • Largeur du connecteur (in) .283 | .313 | .35 | .539

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 105 | 125 | 150

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 221 | 257 | 302

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 150 | -40 – 125 | -40 – 105 | '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 257 | -40 – 257 | -40 – 221 | '-67 – 302

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Couvercle Pick and place

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Signal

Normes de l’industrie

  • Norme industrielle  IEC

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  DIN | UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Diamètre de la bobine de conditionnement  330 mm [ 12.99 in ]

  • Quantité par emballage  1 | 320 | 380 | 440

  • Type de conditionnement  Bobine | Emballage | Ruban et bobine

  • Type de conditionnement  Bobine | Emballage | Ruban et bobine

Documents associés
Aucun document disponible.