Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs | Boîtier | Kit de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles | Connecteur

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles | Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte | Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • Nombre de rangées  1 | 2

  • Nombre de rangées  1 | 2

Caractéristiques électriques

  • Résistance du raccordement (mΩ) 20

  • Tension de fonctionnement (VDC) 36

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu | Noir | Rouge | Vert

  • Couleur principale  Bleu | Noir | Rouge | Vert

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  En ligne | Matrice

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or sur palladium nickel

  • Maintien des contacts  Avec

  • Type de contact  Connecteur

  • Type de contact  Connecteur

  • Courant nominal du contact (max) (A) 12

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Type de maintien des contacts  Patte de verrouillage | Sertissage encliquetable

  • Type de maintien de la connexion  Fonction de verrouillage | Verrouillage

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Matériau du boîtier  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

  • Matériau du boîtier  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

  • Matériau du boîtier  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 11.54 | 14.08 | 16.62 | 19.16 | 21.7 | 26.78 | 31.86

  • Longueur du connecteur (in) .45 | .454 | .55 | .554 | .645 | .65 | .75 | .85 | 1.05 | 1.054 | 1.25 | 1.254

  • Hauteur du connecteur (mm) 5.55 | 9.14

  • Hauteur du connecteur (in) .218 | .35

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 1.27 | 2.54

  • Espacement de ligne à ligne (in) .05 | .1

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 1.27 | 2.54

  • Espacement de ligne à ligne (in) .05 | .1

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 150 | -40 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 302 | '-67 – 302

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  UL

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  45 | 63 | 77 | 80 | 98 | 112 | 126 | 154 | 180 | 182 | 500

  • Type de conditionnement  Emballage | Plateau | Sac

  • Type de conditionnement  Emballage | Plateau | Sac

Documents associés
Aucun document disponible.