Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Empreinte (mm) 5.08 | 7.62 x 2.54

  • Empreinte (in) .2 | .3 x .1

  • Type de borne  Borne d'alimentation | Borne d’alimentation à broche | Borne d’alimentation femelle

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 25 | 36

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Vertical

Caractéristiques du corps

  • Profil de la borne  Faible

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Cuivre | Nickel

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Mat

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Orientation de l'embout  Droit

  • Courant nominal du contact (max) (A) 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 250 | 360

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn) | Nickel (Ni)

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) 2 – 6 | 3 – 6 | 5 – 10 | 6 – 10

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 78.74 – 236.22 | 118.11 – 236.22 | 196.85 – 393.7 | 236.22 – 393.7

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain | Nickel

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 2 – 6 | 5 – 10

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 78.74 – 236.22 | 196.85 – 393.7

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Press-Fit

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Vis

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fixation mécanique

  • Taille du filetage  M10 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Longueur (mm) 7 | 9 | 10 | 13 | 16

  • Longueur (in) .275 | .354 | .394 | .512 | .629

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 135 | -40 – 155

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 275 | -40 – 311

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage

Documents associés
Aucun document disponible.