Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type de force d'insertion
Normal
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
12 | 26 | 50 | 68 | 80
-
Nombre de rangées
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
10
-
Tension de fonctionnement (VDC)
10
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Disposition des contacts
Matrice
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or sur palladium nickel
-
Maintien des contacts
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A)
0,98 | 0,91 | 1,23
-
Type de contact
Connecteur
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Intégrale avec surface d’accouplement
-
Type de maintien de la connexion
Loquet de verrouillage
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
12,69 | 21,58 | 38,88 | 50,31 | 57,93
-
Longueur du connecteur (in)
0,849 | .499 | 1.53 | 1.98 | 2.28
-
Espacement de ligne à ligne
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène
Non
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
IEC
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau