Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé | Embase de montage pour circuit imprimé

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé | Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Carte-à-carte | Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  13 | 16 | 19 | 22 | 25

  • Nombre de positions chargées  26 | 32 | 44 | 50 | 91 | 133

  • Superposable  Non | Oui

  • Configuration de l'empilage  Empilement

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Vertical

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Vertical

  • Nombre de positions  26 | 32 | 44 | 50 | 91 | 133

  • Nombre de rangées  2 | 7

  • Configuration carte-à-carte  Carte mezzanine (empilable) | Co-planaire | Orthogonal

  • Nombre de rangées  2 | 7

Caractéristiques électriques

  • Résistance d’isolement (min) (MΩ) 10000

  • Tension de tenue diélectrique (max) (Vrms) 500

  • Impédance (Ω) 100

  • Résistance du contact (mΩ) 4

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 25

Caractéristiques du corps

  • Profil de connecteur  Standard

  • Couleur principale  Noir

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 2.4 | 2.9

  • Longueur de la surface de connexion (in) .095 | .114

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 2 – 6 | 4 – 6

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 78.74 – 236.22 | 157.48 – 236.22

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Disposition des contacts  Matrice

  • Forme de contact  Double faisceau | Rectangulaire

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Type de contact  Broche | Connecteur

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Courant nominal du contact (max) (A) .9 | 1

  • Type de contact  Broche | Connecteur

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 1.2 | 1.25 | 2.4 | 2.9

  • Longueur des pattes et des broches (in) .047 | .049 | .094 | .114

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Soudure

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Longueur de l'élément d'alignement de montage (mm) .65 | .7 | .75

  • Longueur de l'élément d'alignement de montage (in) .025 | .028 | .029

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Montants de localisation

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Blindmate | Nervure de polarisation | Polarisation

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Blindmate | Nervure de polarisation | Polarisation

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Position du point de connexion  Côté | Haut

  • Axe central (pas)  1 mm [ .039 in ]

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP)

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP)

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP)

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 14 | 14.95 | 15.4 | 15.55 | 16.95 | 18.4 | 19.95 | 20.95 | 21.4 | 22.95 | 25.95 | 26.55 | 26.95 | 27 | 27.4 | 28.95

  • Longueur du connecteur (in) .551 | .588 | .606 | .612 | .667 | .724 | .785 | .825 | .843 | .903 | 1.022 | 1.045 | 1.061 | 1.063 | 1.079 | 1.139

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 4.8 | 5.25 | 5.35 | 5.4 | 5.75 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 13.75 | 13.8

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .189 | .207 | .211 | .212 | .226 | .228 | .307 | .386 | .504 | .541 | .543

  • Hauteur du connecteur (mm) 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.25 | 5.35 | 5.4 | 5.75 | 5.8 | 5.85 | 6.3 | 6.75 | 7.8 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 12.8 | 13.75 | 13.8

  • Hauteur du connecteur (in) .15 | .173 | .189 | .207 | .211 | .213 | .226 | .228 | .23 | .248 | .266 | .307 | .386 | .409 | .449 | .504 | .541 | .543

  • Largeur du connecteur (mm) 5.5 | 5.85 | 6.75 | 8.8

  • Largeur du connecteur (in) .217 | .23 | .266 | .346

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 1.25 | 1.5

  • Espacement de ligne à ligne (in) .049 | .059

  • Hauteur de la pile (mm) 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10

  • Hauteur de la pile (in) .039 | .079 | .157 | .236 | .315 | .354 | .394

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 1.25 | 1.5

  • Espacement de ligne à ligne (in) .049 | .059

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Couvercle Pick and place

  • Blindé  Non | Oui

  • Application du circuit  Données haute vitesse | Électricité et signaux | Puissance, signal et données haute vitesse | Signal

Normes de l’industrie

  • Norme industrielle  IEC

  • Normes compatibles  UL | UL E84703

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  DIN | IEC | UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Diamètre de la bobine de conditionnement  330 mm [ 12.99 in ]

  • Quantité par emballage  170 | 220 | 240 | 260 | 400 | 500

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Documents associés
Aucun document disponible.