| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de connecteur | Système de connecteur | Nombre de positions | Nombre de rangées | Orientation du montage pour circuit imprimé | Configuration carte-à-carte | Méthode de raccordement au PCB | Type d'embase | Matériau du placage de la surface de contact | Type de contact | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Alignement de l'accouplement | Alignement du montage PCB | Support de montage pour PCB | Type de conditionnement |
|---|
| 5-103911-1 | PDF 3D | Connecteur de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 10 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | - | Or (Au) | Connecteur | 3.6 A | Signal | Avec | Avec | Avec | Tube |
| 5-103911-2 | PDF 3D | Connecteur de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 20 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | - | - | Or (Au) | Connecteur | 3.6 A | Signal | Avec | Avec | Avec | Tube |
| 5-103911-4 | PDF 3D | Connecteur de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 50 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | - | - | Or (Au) | Connecteur | 3.6 A | Signal | Avec | Avec | Avec | Tube |
| 5-103911-5 | PDF 3D | Connecteur de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 40 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | - | - | Or (Au) | Connecteur | 3.6 A | Signal | Avec | Avec | Avec | Tube |
| 5-103911-8 | PDF 3D | Connecteur de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 100 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | - | - | Or (Au) | Connecteur | 3.6 A | Signal | Avec | Avec | Avec | Tube |
| 5-104068-1 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 20 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104068-2 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 10 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104068-3 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 30 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104068-4 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 40 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104068-5 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 50 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104068-6 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 60 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104068-8 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 12 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104068-9 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 14 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104068-0 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 16 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104068-1 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 24 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104068-2 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 26 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104068-3 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 34 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104068-5 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 72 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104068-6 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 80 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104068-7 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 100 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104068-8 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 68 | 2 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104069-1 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 20 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 5-104069-2 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 50 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 5-104069-3 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 80 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 5-104069-4 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 10 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 5-104069-5 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 30 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 5-104069-6 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 40 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 5-104069-7 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 60 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 6-104069-0 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 14 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 6-104069-1 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 16 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 6-104069-2 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 24 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 6-104069-3 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 26 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 6-104069-4 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 34 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 6-104069-6 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 72 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 6-104069-7 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 100 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 6-104069-8 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 68 | 2 | Angle droit | Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Avec | Boîte, Tube |
| 5-104071-1 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 10 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104071-2 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 5 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104071-3 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 15 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104071-4 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 20 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104071-5 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 25 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104071-6 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 30 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104071-7 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 4 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 5-104071-8 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 6 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104071-0 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 8 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104071-1 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 12 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104071-3 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 17 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104071-4 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 22 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104071-6 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 36 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |
| 6-104071-7 | PDF 3D | Embase de montage pour circuit imprimé | Carte-à-carte | 40 | 1 | Vertical | Carte mezzanine (empilable), Perpendiculaire | Trou traversant – Soudure | Entièrement renforcé | Or (Au) | Broche | 3.6 A | Signal | Avec | Sans | Sans | Boîte, Tube |