Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de produit :
Raccord de branche de résine LV
-
Type de fermeture :
Fermeture par pression
-
Joint de câble :
Rools en mousse
-
Conditionnement de la résine (D/C) :
Poches à double compartiment
-
Joints & Splices Connector Type :
Ring Connector
-
Garniture :
RAPID 3010
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Géométrie de la prise :
Parallèle
-
Étanchéité du boîtier :
Labyrinthe
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
4
-
Nombre de fils de dérivation (max) :
4
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Transparent, Transparent
-
Matériau de l'isolant :
Papier, PE (Polyethylene), XLPE
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
35 – 150
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
150
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
35
-
Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm):
55
-
Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm):
27
-
Compatible Cable Cross-Section - Branch (Min) (mm²):
10
-
Compatible Cable Diameter - Branch (Min) (mm):
18
-
Compatible Cable Cross-Section - Branch (Max) (mm²):
70
-
Volume de remplissage (l):
1.7
-
Compatible Cable Diameter - Branch (Max) (mm):
36
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Eau, Humic Acids
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais