Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de vis :
6
-
Nombre de conducteur :
4
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Type de conducteur :
Brins ronds, Secteur solide, Secteur multibrin
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Perforation
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
6 – 70
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
185, 150
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme