Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Garniture :
PowerGel
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de joint pour câbles :
Gel
-
Étanchéité du boîtier :
Gel
-
Type d'installation :
Power Gel
-
Type de produit :
Fourreau pour prolongation
-
Type de fermeture :
Encliquetable
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
1
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Renforcement mécanique :
Serre-câbles
Dimensions
-
Section de câble compatible - principal (min) (mm):
10
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
35 – 240
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
10 – 33 mm [ 0,4 – 1,3 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
240
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
35
-
Section de câble compatible - principal (max) (mm):
33
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
0,4 – 1,3 mm [ 10 – 33 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Auto-étanche, Érosion, Humidité, Hydrofuge, Pluie, Protection contre l'humidité
-
Résistant aux fluides de type :
Acide chlorhydrique, Acides humiques, Chlorure de sodium, Eau, huile moteur, Hydroxyde de sodium
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 95
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
ANSI C119.1, EN 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Utilisation :
Extérieur, aérien et enterré directement