Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de boîtiers
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier :
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions de signaux :
4
-
Contacts préchargés :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250, 630
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250, 630
Caractéristiques du corps
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche
-
Protection de l'environnement :
IP67
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel électroplaqué
-
Matériau du boîtier :
Alliage en zinc
-
Type de matériau de l'isolant :
PA66
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Vis
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
23
-
Alignement par clavetage :
0°
Dimensions
-
Diamètres du câble :
7.5 – 12 mm [ .29 – .47 in ]
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau :
IP67
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 130 °C [ -4 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0