Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de connecteur circulaire :
Fiche
-
Type de boîtier :
Métal
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
29
-
Contacts préchargés :
Non
-
Clavette :
Clé polarisation A
-
Capot installé en usine :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Zinc noir
-
Matériau de base du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétiquement étanche :
Non
-
Style d’entrée :
Insertion arrière
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche
-
Type de liaison :
Non
-
Protection de l’environnement :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
24 – 29
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Support
-
Quantité de contacts (taille 16) :
29
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
A
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Bague de couplage
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
24
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage (mm):
33.5
-
Taille du fil (AWG):
16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 175
-
Niveau d’étanchéité à l’eau IP :
7
-
Niveau d’étanchéité à la poussière IP :
6
-
Résistance hydraulique :
Immersible
Fonctionnement/Application
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui