Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette :
Identification PCB
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
-
Matériau :
Le polyimide
Dimensions
-
Largeur :
6.4 mm [ .25 in ]
-
Hauteur :
6.4 mm [ .25 in ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille :
12
-
Style d'étiquette :
Découpe
-
Longueur du rouleau d'étiquettes :
19.83 m [ 65.05 ft ]
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron):
63
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25000
-
Type de conditionnement :
Rouleau
Autre
-
Type d'adhésif :
Adhésif acrylique permanent haute température