Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application :
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant :
Ruban enroulé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A):
5
-
Taux de charge classe 3 (VA):
15
-
Taux de charge classe 1 (VA):
7.5
-
Taux de charge classe 0.5 (VA):
5
Dimensions
-
Rapport CT :
400/5
-
Diamètre de l'ouverture :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Profondeur :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Poids (kg):
.5
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL