Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
0
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Configuration de l’épissure :
Unique à unique
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
1.07
-
Caractéristiques de l’épissure :
Kit d’épissure
-
Couleur du produit primaire :
Transparent
-
Matériau d’isolation :
Fluoropolymère modifié réticulé par rayonnement thermorétractable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
20 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.39 – 1.34
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
1.69 mm [ .067 in ]
-
Taille du fil (CMA):
1216 – 2426
-
Longueur du produit :
29.21 mm [ 1.15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Sac/Boîte