Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Perforation
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de vis :
6
-
Nombre de conducteur :
3 – 5
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
-
Type de conducteur :
Rond solide, Secteur multibrin
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
6 – 50
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
120, 240
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique