Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Indice de courant typique (A):
10
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Taille du contact :
1.6mm
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
19, 18, 17, 20
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.4 – 2.1 mm [ .055 – .083 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1
-
Longueur de languette :
19 mm [ .75 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 17
-
Dimension du fil (mm²):
.5, .6, .75, 1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
LV214
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
6000
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)