Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètre admissible du câble au niveau du diamètre intérieur de la gaine (mm):
0-28 à 55.0 mm, 0-30 à 60.0 mm, 0-40 à 65.0 mm, 0-46 à 70.0 mm, 0-56 à 75.0 mm
Conditions d’utilisation
-
Conditions d'installation :
Humide, Sec
Fonctionnement/Application
-
Systèmes de goulottes :
Acier, Béton, Plastique
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
Autre
-
Sans lien avec le caractère ovale de la conduite :
Oui