Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Type de produit :Blindé, Blindé
Type de produit :Capot
Étanchéifiable :Oui
Type de dispositif de raccordement :Bague, HexaShield
Caractéristiques du corps
Matériau :Alliage d’aluminium
Matériau de placage du produit :Nickel sans électrode (SAE AMS-C-26074, classe 1, grade B), Nickel sans électrode conforme à AMS-C-26074 classe 3 ou 4, grade B
Caractéristiques du boîtier
Orientation du corps :Angle droit
Forme de connecteur compatible :Circulaire
Fonctionnement/Application
Tailles de boîtiers compatibles :13
Normes de l’industrie
Numéro de spécification détaillée :MIL-DTL-38999
Autre
Spécification de l'interface du connecteur :MIL-DTL - 38999 Série III et IV