Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Oui
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
32
-
Nombre de lignes :
4
-
Position de la cavité :
13
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm, 1.5 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
.6, 1.5
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.023, .06
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2.5, 3.7
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.098, .146
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Longueur du produit :
29.6 mm [ 1.16 in ]
-
Largeur du produit :
34.4 mm [ 1.35 in ]
-
Hauteur du connecteur :
37.35 mm [ 1.47 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal