Caractéristiques du type de produit
-
Type de coffret :
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Disposition des contacts d’interrupteur auxiliaire :
1 form A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Tension de la bobine (max) (VDC):
36
-
Résistance de bobine (Ω):
3.14
-
Tension nominale de bobine (VDC):
36
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
900
-
Type de réseau :
CC
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 type A, SPST NO avec auxiliaire Contacts
-
Courant nominal du contact (A):
500
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion auxiliaire :
Connecteur de fil
-
Type de raccordement au circuit :
M8 x 1,25
-
Type de connexion de la bobine :
Connecteur
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Châssis
-
Couple (principal) (in-lbs):
80 – 100
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22
-
Taille du fil (mm²):
.34
-
Longueur de fil de bobine :
390 mm [ 15.3 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Individu