Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage du bornier :
Argent
-
Type de sertissage :
Compression
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Encoche
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Longueur du produit :
22.2 mm [ .874 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 1.5
-
Taille du fil (CMA):
592 – 3260
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
Autre
-
Couleur de fût à sertir :
Rouge