12 Form C, 12PDT, 12 C/O
-
Nombre de contacts :
12
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC):
28
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
8800
-
Tension nominale de bobine (VDC):
28
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension nominale du contact (VDC):
125
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
1308
-
Courant de bobine (A):
.316
-
Puissance nominale de la bobine (W):
8.8
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Type de borne :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
-
Type d’installation du produit :
Collerette avec trous de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
117.6 mm [ 4,62 in ]
-
Longueur du produit :
106,43 mm [ 4,19 in ]
-
Largeur du produit :
106,43 mm [ 4,19 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 65
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Verrouillage
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton et boîte