Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
État solide
-
Type de connexion :
Broches à souder sur PCB
-
Type de sortie :
CC
Fonctionnalités de configuration
-
Commutation de sortie :
Zéro
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VAC):
4 – 32
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Tension logique (VDC):
24
-
Indice de tension de sortie (relais CC) (VDC):
30
-
Tension de sortie (max) (V):
30
-
Indice d’intensité de sortie (A):
.05
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
-
Poids du produit :
22.1 g [ .87 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.05
-
Disposition des interrupteurs :
1 Form A (SPST-NO)
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Style de boîtier de relais :
Slimline
Dimensions
-
Hauteur du produit :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longueur du produit :
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
Largeur du produit :
10.3 mm [ .405 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80