Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
-
Type d'accessoire :
Insert pour embase
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matière de produit primaire :
Polyester GF
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Hauteur du produit :
7.98 mm [ .314 in ]
-
Longueur du produit :
11.33 mm [ .446 in ]
-
Largeur du produit :
8.64 mm [ .34 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1