Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
Paire torsadée
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
13.2
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
77
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Noir
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.2047
-
Plage de diamètre du conducteur :
.64 mm [ .025 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
4.29 mm [ .169 in ]
-
Taille du fil (AWG):
24
-
Diamètre diélectrique du câble :
1.55 mm [ .061 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L