Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated Analog Pressure Sensor Modules
-
Type de pression :
Jauge
-
Boîtier du capteur :
O-Ring Mount
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble en nappe 6″
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensions
-
Hauteur du produit :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diamètre du produit :
15.82 mm [ .622 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
-
Bande d’erreur totale (%):
3
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
3X
-
Pression (psi):
100
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V