Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
6000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc, Rouge, Vert, Marron, Bleu, Noir
-
Angle de sortie du câble :
90°
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
5
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Câbles volants préterminés
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec trous de montage
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
Polyester GF
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22
-
Taille du fil (mm²):
.3 – .4
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage