Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Élevé
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
1200
-
Résistance du contact (mΩ):
12
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.0066 µm [ 79 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Orientation des contacts :
Horizontal
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.0066 µm [ 79 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Support d'isolant :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 – 2.62 mm [ .055 – .103 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée