Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
11
-
Nombre de rangées :
2
-
Position de la cavité vide :
0
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.8mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.071, .25
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .138 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Longueur :
36.8 mm [ 1.45 in ]
-
Largeur :
21.6 mm [ .96 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.4 mm [ .488 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
150
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui