Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
NBR
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.9 – 3.8 mm [ .114 – .149 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Dureté Shore A :
40
-
Contient un lubrifiant :
Oui