Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
                                        Tension de fonctionnement (VAC):
                                        125
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Caractéristiques du corps
                    
                        - 
                                    
                                        Couleur principale :
                                        Naturel
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Fonctionnalités de contact
                    
                 
             
        
                
                    Caractéristiques de terminaison
                    
                 
             
        
                
                    Fixation mécanique
                    
                        - 
                                    
                                        Alignement du montage PCB :
                                        Sans
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Alignement de l'accouplement :
                                        Sans
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Support de montage pour PCB :
                                        Avec
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Type de montage :
                                        Montage sur carte
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Caractéristiques du boîtier
                    
                 
             
        
                
                    Dimensions
                    
                        - 
                                    
                                        Longueur du connecteur :
                                        7 mm [ .276 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Hauteur du connecteur :
                                        3 mm [ .118 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Largeur du connecteur :
                                        6.3 mm [ .248 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Épaisseur de câble flexible compatible :
                                        .3 mm [ .012 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Conditions d’utilisation
                    
                        - 
                                    
                                        Plage de température de fonctionnement :
                                        -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Fonctionnement/Application
                    
                        - 
                                    
                                        Application du circuit :
                                        Signal
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Marquage d’identification
                    
                        - 
                                    
                                        Fonction d'identification du circuit :
                                        Sans
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Caractéristiques de l’emballage
                    
                        - 
                                    
                                        Type de conditionnement :
                                        Ruban
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Quantité par emballage :
                                        1500
                                    
  
                            
                 
             
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.