Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Sections compatibles - conducteur de type secteur - solide (mm²):
120 – 300
-
Sections compatibles - conducteur de type secteur - multibrin (mm²):
120 – 185
-
Nombre de vis :
2
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Aluminium
-
Type de conducteur :
Sectoral, Câblé, Massif
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
6
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
120 – 185, 120 – 300
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Serre-fil