Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Intégré
-
Type d’accéléromètre :
Tension à 3 fils
-
Type de capteur de vibration :
Accéléromètre piézoélectrique
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à grande échelle (VDC):
±1.25
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
3.3 – 5.5
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
2 à 2 000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
3.6
-
Matière de produit primaire :
Céramique
-
Nombre d’axes de détection :
Triaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CA
Autre
-
Plage d’accélération (±) (g):
500
-
Sensibilité (mV/g):
2.5
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 2
-
Plage d’accélération globale (±) (g):
25 – 500
-
Plage de sensibilité (mV/g):
2.5 – 50