Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Resin
-
Type de produit :
Branch Joint
-
Type de fermeture :
Fermeture par pression
-
Conditionnement de la résine (D/C) :
Poches à double compartiment
-
Garniture :
PU RAPID 4300B
-
Géométrie de la prise :
Y
-
Joint de câble :
Mousse
-
Étanchéité du boîtier :
Labyrinthe
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
4
-
Nombre de fils de dérivation (max) :
4
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Transparent, Transparent
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
10 – 7, 35 – 150
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
150
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
35
-
Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm):
56
-
Compatible Cable Diameter - Branch (Min) (mm):
18
-
Compatible Cable Cross-Section - Branch (Max) (mm²):
70
-
Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm):
25
-
Volume de remplissage (l):
2.45
-
Compatible Cable Cross-Section - Branch (Min) (mm²):
10
-
Compatible Cable Diameter - Branch (Max) (mm):
37
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 55
-
Résistant aux fluides de type :
Eau, Humic Acids
Fonctionnement/Application
-
Stabilisé aux UV :
Non
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Cardbox
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Utilisation :
Extérieur et enterré directement