Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie des raccords et des épissures :
Thermorétractable
-
Type de produit en termes de raccords et d’épissures :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Isolation :
Polymérique
-
Style de blindage du câble :
Fil, Ruban
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Raccords et classe de tension d’épissure (kV):
≤ 12, ≤ 17.5
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Gamme de section transversale (mm²):
240 – 300, 300 – 500
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure (mm):
28.4 – 33.6, 28.4 – 38.8
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure (in):
1.11 – 1.32, 1.11 – 1.52
-
Section transversale du câble (max) (principale) (mm²):
500
-
Section transversale du câble (min) (principale) (mm²):
240
-
Diamètre du conducteur de raccord et d’épissure (mm):
17.8 – 21.6, 20 – 27.6
-
Diamètre du conducteur de raccord et d’épissure (in):
.7 – .85, .787 – 1.08
-
Diamètre extérieur de la gaine :
36 – 52 mm [ 1.41 – 2.04 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d’application de raccord et d’épissure :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Normes :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit en termes de raccords et d’épissures :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Instructions d’installation :
Anglais