Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Massif
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de conducteurs :
15
-
Nombre de positions :
15
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
200
-
Impédance (Ω):
97
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation de la bretelle :
Nomex
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.6
-
Disposition des broches (droite) :
A
-
Disposition des broches (gauche) :
A
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.081
-
Taille du fil (AWG):
28
-
Longueur du produit :
38.1 mm [ 1.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux