Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation :
Polyoléfine
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Patte
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4.83 mm [ .19 in ]
-
Longueur du produit :
40.64 mm [ 1.6 in ]
-
Taille du fil (AWG):
16 – 14
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
25
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
Autre
-
Couleur de fût à sertir :
Bleu