Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’épissure :
Embout de raccordement fermé
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé, Massif
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
4
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
.554
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 2
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Taille du fil (CMA):
509 – 5180
-
Longueur du produit :
17.27 mm [ .68 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Marquage d’identification
-
Marquage du prolongateur :
ECN
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée