Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé, Massif
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
16
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Épaisseur du placage de la borne :
2.54 µm [ 100 µin ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
4.19 mm [ .165 in ]
-
Taille du fil (AWG):
16 – 14
-
Taille du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
2.16 mm [ .085 in ]
-
Taille du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.84 mm [ .033 in ]
-
Longueur du produit :
14.4 mm [ .567 in ]
-
Diamètre intérieur récupéré :
2.16 mm [ .085 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
170 °C [ 338 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée